Patte de fixation
Série SO-134

- Remarque
Our simple raccordement d‘angle de profil 90° avec moindre sollicitation
Taille d’installation: SO-134
N° de commande | Dimension A | Dimension B | Poids | |
---|---|---|---|---|
SO-13420020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 25 [g] | |
SO-13440040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 60 [g] |