Ventouses
Série OV

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces longues, étroites et légèrement inégales
  • Particularités
    Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Taille d’installation: OV3-10
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV3-102 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10L2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10SI2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10NA2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10SA2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10TPU2 [N]0.2 [cm³]1
Taille d’installation: OV5-15
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV5-155 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15L5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15SI5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15NA5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15SA5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15TPU5 [N]0.2 [cm³]1
Taille d’installation: OV6-18
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV6-186 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18L6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18SI6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18NA6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18SA6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18TPU6 [N]0.3 [cm³]1
Taille d’installation: OV8-24
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV8-2412 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24L12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24SI12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24NA12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24SA12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24TPU12 [N]0.4 [cm³]1
Taille d’installation: OV10-30
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV10-3019 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30L19 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30SI19 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30NA16 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30SA19 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30TPU19 [N]0.6 [cm³]1
Taille d’installation: OV12-36
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV12-3629 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36L29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36SI29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36NA29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36SA29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36TPU29 [N]0.8 [cm³]1
Taille d’installation: OV15-45
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV15-4545 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45L45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45SI45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45NA45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45SA45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45TPU45 [N]2.3 [cm³]2
Taille d’installation: OV20-60
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV20-6082 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60L82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60SI82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60NA82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60SA82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60TPU82 [N]3.4 [cm³]2
Taille d’installation: OV25-75
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV25-75125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75L125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75SI125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75NA125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75SA125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75TPU125 [N]5.6 [cm³]2
Taille d’installation: OV28-85
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV28-85161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85L161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85SI161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85NA161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85SA161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85TPU161 [N]8.1 [cm³]2
Taille d’installation: OV35-100
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeType de raccordement
OV35-100240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100L240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100SI240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100NA240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100SA240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100TPU240 [N]11.8 [cm³]2