Ventouses
Série SFK

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Taille d’installation: SFK24
N° de commandeForce de succion théoriqueForce de levageVolume
SFK2436 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24L36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24SI36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24NA36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24SA36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24TPU36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
Taille d’installation: SFK30
N° de commandeForce de succion théoriqueForce de levageVolume
SFK3057 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30L57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30SI57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30NA57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30SA57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30TPU57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
Taille d’installation: SFK40
N° de commandeForce de succion théoriqueForce de levageVolume
SFK40101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40L101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40SI101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40NA101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40SA101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40TPU101 [N]28 [N]10.4 [cm³]