Ventouses
Série SP

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces rugueuses, fortement structurées, par ex. en tôle gaufrée et en bois, etc...
  • Particularités
    Bords flexibles adaptables Robuste et résistante avec plaque de support en aluminium Picots pour absorbtion des forces latérales
Taille d’installation: SP80
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeG1
SP80-7EPDM274 [N]55 [cm³]G1/4"
Taille d’installation: SP120
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeG1
SP120-10EPDM628 [N]131 [cm³]G1/4"
Taille d’installation: SP160
N° de commandeForce de succion théoriqueVolumeG1
SP160-10EPDM1232 [N]277 [cm³]G1/4"