HRC-05-072836


Série

  • Construction selon les recommandations de la BG/DGUV (caisse allemande d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles)
  • Certifié par la BG / DGUV
  • Reconnaissance intégrée des pièces sur l’ensemble de la course pour un maximum de flexibilité
  • Soupapes intégrées
  • Protection de la force de préhension pour une manipulation sécurisée, même en mode d’arrêt d’urgence
  • Affichage d’état à 360° par bande DEL intégrée
  • Communication bidirectionnelle pour les données de processus et de service (bus de terrain ouvert)
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Pour type de robotISO PCD 50
Conception HRC selon ISO/TS 15066Oui
Sous forme HRCcollaborative
Gestion des câblesexterne
Type d’entraînementpneumatique
CommandeIO-Link
Course par mors37.5 [°]
Force de préhension à la fermeture85 [N]
Force de préhension selon ISO/TS 15066<140 [N]
Couple de préhension à la fermetrue1.1 [Nm]
Couple de préhension assuré par des ressorts0.25 [Nm]
Temps de fermeture0.02 [s]
Temps d'ouverture0.04 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Soupapes intégréesOui
Détection de la position intégréeVia données de processus
Courant absorbé max.0.1 [A]
Tension24 [V]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +50 [°C]
Volume du vérin par cycle3.4 [cm³]
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.74 [kg]