GP100-C

Pinces parallèles deux mors
Série GP

"L’application endurante"

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Cycles très courts
    Les guidages circulaires à faible frottement réduisent nettement les temps de cycle et augmentent ainsi le débit de pièces de votre installation
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Données techniques
Course par mors13 [mm]
Force de préhension à la fermeture450 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort70 [N]
Temps de fermeture0.05 [s]
Temps d'ouverture0.05 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.5 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.+5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle30 [cm³]
Protection de IEC 60529IP30
Poids1.4 [kg]
Avantages en détail
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  2. Tôle de protection
    protection du guidage et de la mécanique (à partir GP45)
  3. Came de détection réglable
    pour détection de position
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Coulisse
    pour une usure réduite
  6. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel