GP240S-B-99

Pinces parallèles deux mors
Série GP200

"L’application variable"

  • Réglage de la course en continu
    Vous pouvez ajuster la course individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage
  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Protection contre l’encrassement
    Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Force élevée S
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Données techniques
Course par mors8 [mm]
Force de préhension à la fermeture1105 [N]
Force de préhension à l'ouverture1105 [N]
Temps de fermeture0.08 [s]
Temps d'ouverture0.08 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.+5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle49 [cm³]
Protection de IEC 60529IP40
Poids1.2 [kg]
Avantages en détail
  1. Réglage de la course
    en continu pour l‘ouverture vis de réglage comprise dans la livraison
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  3. Guidage prismatique
    absorption de forces et couples élevés
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces