LG1008-02SI

Pince expansible
Série LG1000

  • Réglage individuel possible
    La construction de la pince vous permet de saisir de manière sûre des surfaces de préhension aussi bien cylindriques que coniques ou carrées
  • Passage d’air ou de vide intégré
    Utilisez cette option notamment pour contrôler l’étanchéité, souffler ou mettre sous vide vos composants
  • Protection de la surface grâce à la membrane en silicone
    Outre la couverture d’une très grande plage de diamètres de préhension, la membrane vous offre une protection optimale contre les endommagements
Équipement/Options
  • IP54
  • Sans entretien
  • Alimentation radiale en énergie, alésage de passage
Données techniques
Course totale Ø2.5 [mm]
Diamètre de serrage min.8.0 [mm]
Diamètre de serrage max.10.5 [mm]
Force de glissement max.53 [N]
Temps de retrait/Temps d’avance0.2 [s]
Pression de service min.4 [bar]
Pression de service max.6 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle0.7 [cm³]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.028 [kg]
Avantages en détail
  1. Alimentation d‘énergie
    axiale (Version-01) ou radiale (Version-02)
  2. Fixation et positionnement
    par filetage contre-écrou et ajustement
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Préhension directe par membrane caoutchouc
    grande force de maintien par un coefficient de frottement élevé retour à la position initiale sans pression d´air
  5. Alésage de passage
    air comprimé ou raccordement de vide au refroidissement ou contrôle d’étanchéité des pièces à usiner (Version-02)