RG0-30

Griffe à tube
Série RG

  • Protection de la surface au moyen de picots en caoutchouc
    Protégez durablement la surface de vos pièces à usiner et réduisez ainsi le nombre de pièces mises au rebut
  • Arrêt sécurisé
    Même en cas de dynamique élevée, vos pièces à usiner sont solidement maintenues grâce au coefficient de frottement important
  • Entraînement direct
    La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Équipement/Options
  • IP67
  • Sans entretien
Données techniques
Diamètre de serrage max.28 [mm]
Force de préhension à la fermeture350 [N]
Temps de fermeture0.1 [s]
Temps d'ouverture0.1 [s]
Pression de service min.1 [bar]
Pression de service max.3 [bar]
Pression de service nominal3 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle5 [cm³]
Protection de IEC 60529IP67
Poids0.28 [kg]
Avantages en détail
  1. Fixation et positionnement
  2. Entraînement
    a travers la membrane caoutchouc
  3. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  4. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé