SCH23-B

Pince à aiguilles
Série SCH

  • Réglage de la course en continu
    Adaptez la course de l’aiguille individuellement et en continu via le réglage direct de la course
  • Construction plate
    La construction compacte vous fait économiser de l’espace dans votre machine
  • Détection par capteur magnétique
    La détection des positions finales permet d’accélérer les cadences de travail et permet une commande permanente
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Capteur magnétique
Données techniques
Course de l’aiguille max. réglable6 [mm]
Nombre d'aiguilles4 [pièce]
Diamètre de l'aiguille3 [mm]
Temps de retrait/Temps d’avance0.2 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.4 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle5 [cm³]
Protection de IEC 60529IP30
Poids0.35 [kg]
Avantages en détail
  1. Aiguilles rétractables
    perforation au milieu de l‘aiguille
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Réglage de la course
    par déplacement dans la rainure oblongue
  4. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet
  5. Alimentation d‘énergie
  6. Fixation et positionnement
  7. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques