Série startZ

  • Tous les composants sont disponibles, prêts à être connectés, dans une seule boîte
  • Logiciel de configuration intuitif guideZ
  • Application Comfort App spécifique au fabricant servant à la commande de la pince à l’aide de la commande de robot
  • Matériel de fixation inclus
  • Comprend les accessoires de montage nécessaires
N° de commandePour type de robotPince incluse dans le kitModule de communication inclus dans le kit
RSB-01-02-00001-AUniversal RobotsHRC-02-093390SCM-C-00-00-A
RSB-01-22-00001-AUniversal RobotsGEH6040IL-31-BSCM-C-00-00-A