RSB-01-02-00001-A

PLUG&WORK STARTERBOX
Série startZ
- Tous les composants sont disponibles, prêts à être connectés, dans une seule boîte
- Logiciel de configuration intuitif guideZ
- Application Comfort App spécifique au fabricant servant à la commande de la pince à l’aide de la commande de robot
- Matériel de fixation inclus
- Comprend les accessoires de montage nécessaires
Données techniques
Pour type de robot | Universal Robots |
Pince incluse dans le kit | HRC-02-093390 |
Module de communication inclus dans le kit | SCM-C-00-00-A |
Téléchargements
Instructions de montage et de service
Télécharger