SW195D8-C

Unités de pivotement angulaires
Série SW

"L’application supérieure"

  • Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
    L’amortisseur de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine
  • Avec deux brides d’équerre
    Réduisez vos coûts de construction et de fabrication avec l’unité de pivotement angulaire orientée vers le chargeur de machine
  • Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
    Les paliers largement dimensionnés garantissent la robustesse et la longévité de votre application et sécurisent au maximum les processus
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • Passage fluidique
  • IP64
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Positionnement 2 positions
  • Angle de rotation 180°
  • Brida
  • Positions de fin de course réglables +/- 3
  • Schwenkwinkel 180°
Données techniques
Angle de rotation180 [°]
Couple de rotation120 [Nm]
Précision de répétition +/-0.01 [°]
Temps de rotation1.1 [s]
Alésage de passage Ø40 [mm]
Force axial des roulement à billes7000 [N]
Force radial des roulement à billes1250 [Nm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle1520 [cm³]
Protection de IEC 60529IP64
Poids50 [kg]
Avantages en détail
  1. Raccord pneumatique
    pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison)
  2. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Transmission de force
    par roue dentée et crémaillères
  5. Arbre creux sur double roulement à bille
    pour le passage de conduits d’alimentation absorption de forces et couples élevés
  6. Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
    pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif
  7. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  8. Amortisseurs hydraulique breveté intégrés
    amortisseur de fin de course réglable vérin pneumatique double effet avec ressort intégré