TPS060
Série TPS
- quel que soit le fabricant
pour guidages circulaires et sur arbres - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique Absorption du couple interne Absence d’usure sur l’arbre - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Données techniques
Ø arbre | 60 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Couple au repos | 80 [Nm] |
Sens du montage | de face |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 2.2 [kg] |
Avantages en détail
- Disque de serrage
pour une fixation avec l’arbre - Segments de serrage
fixe le disque de serrage dans l’élément - Boîtier
- Piston pneumatique
Le piston annulaire déplace les éléments de serrage dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression