HK1501G
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | montrer une variante |
THK | GSR | 15 | GSR..V | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Couple de serrage | 4.00 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 25 |
Racleur | - |
Poids | 0.1 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier