HK2005KN
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1663 (FKN) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1664 (SKN) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1693 (FNN) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1694 (SNN) | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 750 [N] |
Couple de serrage | 4.00 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 24 |
Racleur | - |
Poids | 0.14 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier