HK2006A
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..B | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..BS | montrer une variante |
THK | SRG | 20 | SRG..A | montrer une variante |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | montrer une variante |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | montrer une variante |
THK | SRG | 20 | SRG..V | montrer une variante |
Rollon | 20 | MRT..SW | montrer une variante | |
Rollon | 20 | MRT..W | montrer une variante | |
Rollon | 20 | MRS | montrer une variante | |
Rollon | 20 | MRS..L | montrer une variante | |
Rollon | 20 | MRS..LW | montrer une variante | |
Rollon | 20 | MRS..W | montrer une variante | |
THK | HDR | 20 | HDR..C | montrer une variante |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | montrer une variante |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | montrer une variante |
THK | HDR | 20 | HDR..R | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Couple de serrage | 5.00 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 24 |
Racleur | - |
Poids | 0.24 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier