HK4507A
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Franke | FDA | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDB | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDC | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDE | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDG | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDH | 45 | Kassette | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Couple de serrage | 5.00 [Nm] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 44 |
Racleur | - |
Poids | 0.91 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier