HK5501A
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Couple de serrage | 22.00 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 49 |
Racleur | - |
Poids | 1.6 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier