HK0500M
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | montrer une variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 5 | LWL..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 5 | LWL..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 5 | LWLC..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 5 | LWLC..N | montrer une variante |
IKO | ML | 5 | ML | montrer une variante |
IKO | ML | 5 | MLC | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | montrer une variante |
NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | montrer une variante |
NB | SEB | 5 | A | montrer une variante |
NB | SEB | 5 | A-N | montrer une variante |
NB | SEB | 5 | AY | montrer une variante |
NB | SEB | 5 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBS | 5 | A | montrer une variante |
NB | SEBS | 5 | AY | montrer une variante |
NB | SEBS | 5 | B | montrer une variante |
NB | SEBS | 5 | BY | montrer une variante |
NB | SEBS | 5 | BM | montrer une variante |
NB | SEBS | 5 | BYM | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | montrer une variante |
THK | SRS | 5 | SRS..M | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 40 [N] |
Couple de serrage | 0.07 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 14 |
Racleur | - |
1 | |
Poids | 0.005 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier