HK0500MW
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WL | montrer une variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WLC | montrer une variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WN | montrer une variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WNC | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..N | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-W | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-WC | montrer une variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | montrer une variante | |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WN | montrer une variante |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WM | montrer une variante |
IGUS | TS-04 | 9 | TW-04 | montrer une variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..N | montrer une variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..N | montrer une variante |
NB | SEBSW | 5 | B | montrer une variante |
NB | SEBSW | 5 | BY | montrer une variante |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTM | montrer une variante |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 40 [N] |
Couple de serrage | 0.07 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 14 |
Racleur | - |
Poids | 0.007 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier