HK1500MW


Série miniHK

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant la vis moletée
  • sans entretien
    jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HepcoMotionMLGB15MLGB..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLGB15MLGB..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLGB15MLGB..Nmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..Bmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..BCSmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..CSmontrer une variante
IKOLWLF42LWLFC..Bmontrer une variante
IKOLWLF42LWLFG..Bmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-Wmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WLmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WCmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWDmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMBmontrer une variante
NBSEBSW15Amontrer une variante
NBSEBSW15AYmontrer une variante
NBSEBSW15Bmontrer une variante
NBSEBSW15BYmontrer une variante
NBSEBW15Amontrer une variante
NBSEBW15A-Nmontrer une variante
NBSEBW15AYmontrer une variante
NBSEBW15AY-Nmontrer une variante
NBSERSW15Amontrer une variante
NBSERW15Amontrer une variante
PMIMSD15MSD-Mmontrer une variante
PMIMSD15MSD-LMmontrer une variante
THKSRS-W15SRS..WNmontrer une variante
THKSRS-W15SRS..WMmontrer une variante
SchneebergerMN42MNNmontrer une variante
SchneebergerMN42MNNLmontrer une variante
Bosch RexrothR045… (bille miniature large)15R0441montrer une variante
Bosch RexrothR045… (bille miniature large)15R0443montrer une variante
CPCMR-W(MRU-W)15MR-WLmontrer une variante
CPCMR-W(MRU-W)15MR-WNmontrer une variante
SBCSBMW15SBMWmontrer une variante
NSKLE(L1E)15LAE..ALmontrer une variante
NSKLE(L1E)15LAE..ARmontrer une variante
NSKPE(P1E)15PAE..ARmontrer une variante
NSKPE(P1E)15PAE..BRmontrer une variante
HIWINMGW15MGW..Cmontrer une variante
HIWINMGW15MGW..Hmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien180 [N]
Couple de serrage0.75 [Nm]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage22
Racleur-
Poids0.12 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Vis moletée inoxydable
    pour ouvrir et fermer l’unité de serrage
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier