UBPS3010DS1


Série UBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLWE30LWEmontrer une variante
IKOLWE30LWE..Qmontrer une variante
IKOLWE30LWE..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWECmontrer une variante
IKOLWE30LWEC..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWEGmontrer une variante
IKOLWE30LWEG..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWESmontrer une variante
IKOLWE30LWES..Qmontrer une variante
IKOLWE30LWES..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWESCmontrer une variante
IKOLWE30LWESC..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWESGmontrer une variante
IKOLWE30LWESG..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWETmontrer une variante
IKOLWE30LWET..Qmontrer une variante
IKOLWE30LWET..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWETCmontrer une variante
IKOLWE30LWETC..SLmontrer une variante
IKOLWE30LWETGmontrer une variante
IKOLWE30LWETG..SLmontrer une variante
IKOME30MEmontrer une variante
IKOME30ME..SLmontrer une variante
IKOME30MECmontrer une variante
IKOME30MEC..SLmontrer une variante
IKOME30MEGmontrer une variante
IKOME30MEG..SLmontrer une variante
IKOME30MESmontrer une variante
IKOME30MES..SLmontrer une variante
IKOME30MESCmontrer une variante
IKOME30MESC..SLmontrer une variante
IKOME30MESGmontrer une variante
IKOME30MESG..SLmontrer une variante
IKOME30METmontrer une variante
IKOME30MET..SLmontrer une variante
IKOME30METCmontrer une variante
IKOME30METC..SLmontrer une variante
IKOME30METGmontrer une variante
IKOME30METG..SLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2250 [N]
Poids1.7 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite