La HRC pour Universal Robots
DES ROBOTS ET DES HOMMES!
La collaboration homme-robot ouvre de nouvelles possibilités en termes d’efficacité, de flexibilité et d’optimisation de la production. Les exigences contradictoires du marché telles l’augmentation constante de l’individualisation et le raccourcissement des cycles de vie des produits doivent être prises en compte.
Une coopération/collaboration entre les hommes et les robots peut offrir un potentiel considérable en la matière. Ces deux ressources exploitent leurs possibilités uniques de manière optimale, créant ainsi les nouveaux emplois de demain. Les pinces Zimmer constituent ainsi l’interface entre la pièce à usiner et le robot.
EASY TO INTEGRATE
Bien entendu, les robots universels ont non seulement à leur disposition une des meilleures pinces HRC au monde, mais aussi un vaste système modulaire spécialement adapté à votre modèle. Celui-ci offre un large choix de pinces et de composants de manutention avec les accessoires correspondants pour que vous n’ayez pas à vous soucier
des questions de compatibilité et d’intégration. Naturellement, ce système modulaire comprend aussi les composants HRC et Industrie 4.0 compatibles avec votre robot. Ceux-ci vous offrent de nombreux avantages : facilité d’installation, de paramétrage et d’utilisation, diagnostic avancé et maintenance préventive, ainsi que remplacement possible en cours de fonctionnement.
HMI – HUMAN MACHINE INTERFACE

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
L’utilisation des composants Industrie 4.0 de Zimmer Group est aussi simple et flexible que l’installation. Ce qui valait jusqu’ici principalement pour les commandes industrielles est désormais possible également avec les robots. La commande est totalement intégrée dans le paramétrage des robots, ce qui permet d’installer manuellement les composants de Zimmer Group à l’aide du panneau de commande du robot directement, et de les intégrer dans l’exécution du programme robotique. Aucune commande SPS externe n’est requise dans ce cadre. Les experts d’Universal Robots se sont appuyés sur l’HMI Zimmer bien connue de Zimmer pour développer une interface d’utilisation intuitive et cohérente. Avec ce système global sur mesure, l’utilisateur peut piloter toute la gamme de pinces IO-Link de Zimmer Group et utiliser tous les composants pneumatiques, électriques, servo-électriques et numériques de Zimmer Group avec les robots innovants d’Universal Robots.
PERFORMANCE MAXIMALE COMPRISE
L’association des composants Zimmer Group avec le pack Easy-to-Use et les robots d’UR permet une intégration ultra simple et une utilisation intuitive. Performance maximale comprise !

*Disponibles séparément
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR UNIVERSAL ROBOTS, CONSULTEZ LE SITE : www.universal-robots.com

1 Le pack Easy-To-Use est requis une fois par robot et permet l’utilisation de maximum 4 pinces IO-Link différentes.
2 Le bloc d’alimentation fournit un courant de 10 A (pic de 15 A). Veuillez tenir compte du courant absorbé pour chaque série de pinces.
3 Ces accessoires sont nécessaires pour chaque pince. Les chaînes d’énergie sont alors facultatives.
4 Les diamètres externes de tuyaux suivants sont recommandés : GPD/GPP5006 : 4 mm / GPD/GPP5008 : 4 mm / GPD/GPP5010 : 6 mm


* Adaptée à UR5
** Adaptée à UR10
OPTIONS DE CONNEXION

APERÇU DES SÉRIES



MCS – MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM
Le système de construction modulaire (MCS) permet d’élaborer une solution spécifique aux pièces à usiner sans augmenter les frais de construction, et ce, grâce aux différents composants qui s’ajustent les uns avec les autres. Aussi trouve-t-on dans la gamme de produits des profils, des ventouses d’équilibrage, des logements pour les ventouses, ainsi que des doigts de préhension qui garantissent un maintien sécurisé des pièces à usiner pendant le transport. Vous trouverez un aperçu complet de tous les composants du MCS dans notre catalogue « Technique de manutention 3 »

EXEMPLE DE CONNEXION



EXEMPLE DE CONNEXION
SÉRIE GPP1000
ROBOT UR UR3 / UR5 / UR10
1 Plaque d’adaptation APR000002
2 Profil* MCS
3 Plaque d’adaptation APR000006
4 Série GPP1000
*Voir catalogue Technique de manutention 3
EXEMPLE DE CONNEXION
SÉRIE MGP800 et MGW800
ROBOT UR UR3 / UR5 / UR10
1 Plaque d’adaptation APR000002
2 Profil* MCS
3 3 Pièce de serrage MCS SO-23120022*
4 Plaque d’adaptation APR000004/APR000005
5 5 Série MGP800 et MGW800
*Voir catalogue Technique de manutention 3
EXEMPLE DE CONNEXION
SÉRIE GEH6000IL / GH6000
ROBOT UR UR3 / UR5 / UR10
1 Plaque d’adaptation APR000002
2 Profil* MCS
3 Pièce de serrage cruciforme MCS*
4 Profil MCS*
5 Série GEH6000IL/GH6000
*Voir catalogue Technique de manutention 3