L’esprit d’innovation et d’avant-garde qui guide notre Know-how Factory se reflète particulièrement dans nos produits de technique industrielle d’amortissement et nos systèmes Soft Close.
Les amortisseurs industriels de la marque PowerStop se distinguent par leur technologie de rainure hélicoïdale unique. Contrairement aux amortisseurs industriels traditionnels dotés d’alésages d’étranglement, les chocs sont amortis de manière précise et avec peu de vibrations grâce à la rainure hélicoïdale qui se rétrécit constamment. Les amortisseurs PowerStop atteignent ainsi une absorption d’énergie maximale sur un espace minimal.
Calcul et sélection plus rapide d’un amortisseur. Outil performant qui permet de prendre très rapidement des décisions sûres et qui rassemble des fonctions de calcul, d’aide à la sélection et de configuration.
Calcul aisé pour des résultats rapides. Le cas correspondant peut être facilement sélectionné parmi un grand nombre de chutes de charge différentes. La procédure est très simple : il suffit de choisir la chute de charge correspondante, puis de compléter les valeurs demandées pour obtenir un résultat fiable.
Aide à la sélection claire. Les amortisseurs disponibles conformes à ces prescriptions sont signalés à l’utilisateur dans un tableau clair. Le tableau indique l’absorption d’énergie calculée individuellement pour chaque amortisseur et sa charge.
Sélection affinée par filtre. Des conditions marginales supplémentaires peuvent être spécifiées à l’aide de filtres : par exemple, températures particulièrement élevées ou basses, utilisation dans la chambre de pression, environnements pollués ou grands angles lors de l’impact de la charge. Selon le filtre sélectionné, le logiciel propose la variante appropriée et les accessoires ou options d’équipement nécessaires.
Solution convaincante, disponible partout. Comme le programme de calcul est disponible en ligne, le client ne doit installer aucun logiciel et peut y accéder depuis n’importe quel ordinateur fixe ou portable, ainsi qu’avec un smartphone ou une tablette.
Moteur de recherche de produits Amortisseurs industriels téléchargements Moteur de recherche de produits Soft Close
Amortisseurs industriels PowerStop
Aperçu des séries
Mini Energy – La version miniature
Dans le secteur de la miniaturisation, où l’amortissement est une question de minutie, Mini Energy permet une absorption d’énergie élevée. Pour gagner encore plus de place, ce système peut même se monter dans le vérin.

AVANTAGES PRODUIT
- Une performance de haut niveau dans un format compact
- Accumulateur hydropneumatique intégré
- Longueur de guidage augmentée

Standard Energy – La version économique
Le champion des amortisseurs standard. Un amortissement efficace avec une absorption d’énergie standard. La série Standard Energy est la championne du rapport qualité-prix.

AVANTAGES PRODUIT
- Le champion du rapport qualité-prix
- Amortissement avec peu de vibrations grâce à la rainure hélicoïdale
- Faible force d’appui


High Energy – La version performante
L’amortisseur High End qui répond aux plus grandes exigences. En conjuguant une rainure hélicoïdale, une douille de pression et un accumulateur hydropneumatique, le modèle High Energy enregistre le plus grand nombre de cycles du marché avec une absorption d’énergie extrême. Le tout dans un format très peu encombrant.

AVANTAGES PRODUIT
- Pour des exigences élevées et un maximum d’absorption d’énergie
- Accumulateur hydropneumatique intégré
- Guidage en acier trempé et poli
- Nombre de cycles le plus élevé du marché

Adjustable Energy – La version réglable
Mieux que le High End, c’est possible ? Oui ! Avec la nouvelle série réglable, l’absorption d’énergie peut être modulée sur l’ensemble de la course avec une grande précision. Cela réduit les forces et permet un amortissement encore plus souple.

AVANTAGES PRODUIT
- Amortissement parfaitement réglable sur toute la course
- Force d’appui réduite – Faible charge exercée sur la structure
- Pour des exigences élevées et un maximum d’absorption d’énergie
- Guidage en acier trempé et poli

Basicstop
- Matières plastiques haute performance TPC : Élastomère thermoplastique à base de copolyester Très solide, résiste aux fluides* Contrairement au caoutchouc*, le matériau ne gonfle pas, n’est pas fragilisé et ne se décompose pas arge plage de température
- Procédé spécial de conditionnement du matériau : Facteur d’amortissement élevé et grande absorption d’énergie sur un espace minimal Retour élastique fiable Longévité accrue par rapport aux tampons en caoutchouc
- Conception de la structure : Gamme de produits standard avec 3 séries x 2 degrés de dureté Possibilité de dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
- Savoir-faire en matière de conception et de production au sein de Zimmer
- Utilisation possible quelle que soit la vitesse
- 100 % recyclable en raison des propriétés thermoplastiques
* Résistance aux produits chimiques et aux fluides, voir page

Tampons profilés
- Les tampons profilés BasicStop se distinguent par les matières plastiques haute performance et leur forme spécialement développée.
- Un traitement spécial leur confère leurs caractéristiques uniques, à savoir l’absorption d’énergies élevées couplée à l’atteinte de niveaux d’amortissement élevés même dans les conditions les plus extrêmes.
Amortissement vs. suspension
- Les tampons en caoutchouc traditionnels présentent un très faible facteur d’amortissement et font davantage office de ressorts que d’amortisseurs. Lors de leur utilisation, une faible énergie cinétique se dégage du système, endommageant ainsi l’installation.
- Compte tenu de leur facteur d’amortissement élevé, les tampons profilés BasicStop font référence en matière d’amortissement de matériau. En raison du frottement dans le matériau, une grande partie de l’énergie cinétique est convertie en chaleur, puis le tampon profilé retourne dans sa position d’origine (amortissement viscoélastique).


Protection d’arrêt d’urgence dans l’axe de déplacement d’une contre-poupée à mandrin
Amortissement de fin de course dans les axes linéaires des modules de fabrication de la société ELHA
Amortissement de la porte de la machine dans un centre de traitement
Aperçu des séries

Axial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 2 - 2 951 Nm
- Facteur d’amortissement : 75 % maximum


Axial Advanced
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 Nm
- Facteur d’amortissement : 65 % maximum


Radial Standard
- Construction : radiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 Nm
- Facteur d’amortissement : 60 % maximum