• Amortisseur à fluide pour battants
    À l’origine, le sens du mot Battant se rapproche de celui des termes « claquer » et « frapper ».
  • Ce sont ces phénomènes que Zimmer Group veut éviter avec ses amortisseurs à fluide destinés à l’amortissement de battants.
  • Nos amortisseurs destinés à l’amortissement de battants se distinguent particulièrement par leur capacité d’adaptabilité et leur gamme variée.
  • C’est ce qui fait que nos amortisseurs à fluide sont innovants. Dimensions, forces ou caractéristiques d’amortissement variées – nous vous offrons l’amortisseur à fluide adapté à chaque cas d’application.
  • Petits - résistants - robustes - variables
    Découvrez ici nos amortisseurs à fluide destinés à l’amortissement de battants.
N° de commandeCourseForce maximaleVitesse de test
F030-10-00130 [mm]150±50 [N]50 [mm/s]