F010-08-006

  • Amortisseurs pour charnières et battants
  • Le « BELLINO » se distingue par son intégration dans un espace (très) réduit.
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Course10 [mm]
Force maximale160±30 [N]
Vitesse de test50 [mm/s]
∅ Boîtier d’amortisseur8.0 [mm]
Longueur du boîtier du clapet29.5 [mm]
∅ Tige de piston1.8 [mm]
Longueur tige de piston10.5 [mm]
ModèleKomponenten
Mode d’amortissementFluiddämpfer
AdéquationKlappendämpfung