B015-10-006

  • Amortisseurs pour charnières
    Les amortisseurs performants de Zimmer Group destinés à l’amortissement de charnières sont des solutions de modification faciles à intégrer.
  • La force d’amortissement avec « VOLPINO » peut être réglée très simplement et ajustée au poids de la porte après le montage.
  • Le « BELLINO » se distingue par son intégration dans un espace (très) réduit.
  • Puissants – flexibles – sophistiqués
    Découvrez le « VOLPINO » et le « BELLINO ». Nos versions puissantes pour l’amortissement de charnières.
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Course15 [mm]
Amortissement de boîtier de charnière réglableOui
∅ Charnière35 [mm]
Couleur de la pièce d’appuiRAL 7035 (gris clair)
Longueur du boîtier49.7 [mm]
ModèleKomponenten
Mode d’amortissementFluiddämpfer
AdéquationScharnierdämpfung