F035-08-016

  • Composants pour tiroirs et portes coulissantes
  • En tant que spécialiste de l’amortissement de tiroirs et de portes coulissantes, Zimmer Group propose des solutions de très grande qualité, à la pointe de la technologie. De par leur bonne capacité d’adaptation, nos composants peuvent être simplement intégrés dans les systèmes de nos clients. Grâce à la grande flexibilité de nos procédures de développements, nous pouvons vous offrir un large spectre de produits standard et de solutions spécifiques aux besoins du client.
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Course35 [mm]
Force maximale25±5 [N]
∅ Boîtier d’amortisseur8.0 [mm]
Longueur du boîtier80 [mm]
Longueur tige de piston45 [mm]
ModèleKomponenten
Mode d’amortissementFluiddämpfer
AdéquationSchiebetürendämpfung