Disponible pour M04-M36
Un écrou en acier inoxydable est fourni avec chaque amortisseur industriel. En cas de montage dans un alésage sans filetage, un écrou supplémentaire peut être commandé pour une fixation bilatérale.

N° de commandeFiletagePoidsSans silicone
PVM04X05-AM40.5 [g]Oui
PVM05X05-AM50.5 [g]Oui
PVM06X05-AM61 [g]Oui
PVM08X10-AM81 [g]Oui
PVM10X10-AM103 [g]Oui
PVM12X10-AM124 [g]Oui
PVM14X10-AM145 [g]Oui
PVM14X15-AM146 [g]Oui
PVM16X10-AM166 [g]Oui
PVM16X15-AM168 [g]Oui
PVM20X15-AM2014 [g]Oui
PVM22X15-AM2218 [g]Oui
PVM25X15-AM2526 [g]Oui
PVM27X15-AM27Oui
PVM27X30-AM2731 [g]Oui
PVM33X15-AM3363 [g]Oui
PVM36X15-AM3683 [g]Oui
PVM42X15-AOui
PVM45X15-AM45Oui
PVM45X20-AM45Oui
PVM64X20-AOui
PVM85X20-AOui