Disponible pour M08-M33 (sauf M16, M22 et M27)
En plus des caractéristiques de la douille de butée, la douille de butée à capteur offre un capteur inductif intégré très compact pour détecter la position finale de la course d’amortissement réglée. L’utilisation de la douille de butée à capteur implique celle d’un amortisseur industriel avec tête en acier ou en plastique (mais pas de soufflet).
Capteur inductif, contact à fermeture PNP (NO), câble PUR 2 m, indice de protection IP65.
Pour plus d’informations, voir fiche technique séparée.

N° de commandeFiletagePoidsSans silicone
PSH08X10-AM825 [g]Oui
PSH10X10-AM1031 [g]Oui
PSH12X10-AM1237 [g]Oui
PSH14X10-AM1450 [g]Oui
PSH14X15-AM1453 [g]Oui
PSH20X15-AM2085 [g]Oui
PSH25X15-AM25150 [g]Oui
PSH33X15-AM33260 [g]Oui
PSH45X15-AM45Oui