PHE14X10NMBS-A

Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu32 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence38 [J]
TêteAvec tête en acier
Degré de duretéMedium
Course12 [mm]
Vitesse d’impact min. 0.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.2.2 [m/s]
Force de rappel min.7 [N]
Force de rappel max.20 [N]
Temps de retour du piston max.0.2 [s]