Tampons profilés BasicStop

  • Matières plastiques haute performance TPC : Élastomère thermoplastique à base de copolyester Très solide, résiste aux fluides* Contrairement au caoutchouc*, le matériau ne gonfle pas, n’est pas fragilisé et ne se décompose pas arge plage de température
  • Procédé spécial de conditionnement du matériau : Facteur d’amortissement élevé et grande absorption d’énergie sur un espace minimal Retour élastique fiable Longévité accrue par rapport aux tampons en caoutchouc
  • Conception de la structure : Gamme de produits standard avec 3 séries x 2 degrés de dureté Possibilité de dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
  • Savoir-faire en matière de conception et de production au sein de Zimmer
  • Utilisation possible quelle que soit la vitesse
  • 100 % recyclable en raison des propriétés thermoplastiques

* Résistance aux produits chimiques et aux fluides, voir page

 

Tampons profilés

  • Les tampons profilés BasicStop se distinguent par les matières plastiques haute performance et leur forme spécialement développée.
  • Un traitement spécial leur confère leurs caractéristiques uniques, à savoir l’absorption d’énergies élevées couplée à l’atteinte de niveaux d’amortissement élevés même dans les conditions les plus extrêmes.

Amortissement vs. suspension

  • Les tampons en caoutchouc traditionnels présentent un très faible facteur d’amortissement et font davantage office de ressorts que d’amortisseurs. Lors de leur utilisation, une faible énergie cinétique se dégage du système, endommageant ainsi l’installation.
  • Compte tenu de leur facteur d’amortissement élevé, les tampons profilés BasicStop font référence en matière d’amortissement de matériau. En raison du frottement dans le matériau, une grande partie de l’énergie cinétique est convertie en chaleur, puis le tampon profilé retourne dans sa position d’origine (amortissement viscoélastique).

Protection d’arrêt d’urgence dans l’axe de déplacement d’une contre-poupée à mandrin

 

Amortissement de fin de course dans les axes linéaires des modules de fabrication de la société ELHA

 

Amortissement de la porte de la machine dans un centre de traitement

 

Aperçu des séries

Axial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 2 - 2 951 Nm
  • Facteur d’amortissement : 75 % maximum

Axial Advanced

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 Nm
  • Facteur d’amortissement : 65 % maximum

Radial Standard

  • Construction : radiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 Nm
  • Facteur d’amortissement : 60 % maximum