Technique de manutention

3 000 produits en catalogue et un nombre
infini de solutions pour les clients

Dans la technique de manutention, des pièces ou des outils sont automatiquement manipulés dans le secteur industriel. Le terme "manipuler" (dérivé de "main humaine") exprime à quel point les mouvements des objets peuvent être variés.

plus d'informations

Marché mondial. Fort de plus de 30 ans d’expérience, Zimmer Group est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et la fourniture de composants et systèmes de manutention pneumatiques et électriques. La gamme de produits est tout aussi large que variée. Notre propre travail de recherche et de développement a permis de réaliser des innovations exemplaires pour l’automatisation des processus.

Solutions pour les clients. Nous sommes un interlocuteur compétent pour répondre à vos besoins spécifiques et développons les composants et les systèmes dont vous avez besoin. Pour concevoir des solutions personnalisées, nous devons faire preuve de flexibilité en termes de technique, de processus, d’ingénierie et de coût.

Offre

Zimmer Group fournit toutes les branches et offre :

  • Environ 3 000 produits en catalogue
  • Des solutions spécifiques aux clients
  • Des systèmes de préhension et de manutention entièrement montés
  • Un service personnalisé

Composants. Plus de 2 000 pinces, unités de rotations et accessoires robotiques standardisés, et bien plus encore. Nous proposons une gamme complète de produits technologiques haut de gamme et compétitifs ainsi qu’un service de livraison performant.

 

Semi-standard. Notre construction modulaire rend possible des configurations individuelles et fait grimper les taux d’innovation des processus d’automatisation.

Plus de 30 années d’expérience et de savoir-faire spécialisé : nos composants et systèmes de manutention pneumatiques, hydrauliques et électriques dominent le marché mondial.

Pinces à la pointe de la technologie

Notre savoir-faire – Vos avantages

"Le top du top"

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept: Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine.
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer: Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
  • Aluminium Linear Guide – Die Alternative: Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.

Durable

Répondant aux besoins de nos clients, notre gamme de produits met à disposition une solution adaptée à chaque application. La série 5000 constitue pour vous une offre « sérénité » : avec protection contre la corrosion, IP67 et 30 millions de cycles sans entretien.

 

Universel

Les pinces mécatroniques rendent chaque production plus flexible. Depuis 1992, elles sont un composant majeur de notre gamme de produits, car elles associent une puissance maximale à une utilisation simple. La série 5000 associe ainsi les caractéristiques des techniques pneumatiques, électriques et hybrides.

 

PRÉCISE

Depuis 1980, les pinces sont développées et continuellement améliorées par nos soins. Vous retrouverez dans chacune de nos pinces notre longue expérience, tout particulièrement dans nos pinces universelles haut de gamme GPP5000.

 

Unités de rotation

Notre savoir-faire – Vos avantages

"L’application supérieure"

  • Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence: L’amortisseur de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine
  • Grand alésage central: Réduisez les irrégularités du contour de votre application en faisant passer vos conduits d’alimentation directement à travers le centre de la bride rotative
  • Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence: Les paliers largement dimensionnés garantissent la robustesse et la longévité de votre application et sécurisent au maximum les processus

PERFORMANT

Pour le pivotement, il est primordial d’avoir la cadence la plus rapide possible. Nos amortisseurs équipés de la technologie de rainure hélicoïdale, conçus par nos soins, offrent le meilleur amortisseur de fin de course disponible sur le marché : idéal pour nos unités de rotation performantes avec leurs cadences extrêmement rapides.

ÉPROUVÉ

En tant que pionnier de la première heure, nous vous offrons une vaste gamme de produits qui redéfinit toujours de nouvelles normes : outre le premier axe de battant doté d’un amortisseur au monde, nous avons également développé la première unité de rotation équipée d’une position médiane verrouillée.

 

ROBUSTE

Le logement largement dimensionné permet de solliciter de manière intensive nos unités, et là où d’autres auraient déjà perdu une dent, nous vous proposons un entraînement à roue dentée quasiment inusable doté de butées extérieures.

 

Accessoires robotiques

Notre savoir-faire – Vos avantages

  • Sicherer Halt bei Druckabfall: Ein redundantes System, erzeugt durch die Kombination von Federspeicher und mechanische Selbsthemmung, garantiert Ihnen eine sichere Maschine
  • Extrem flach bauend: Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
  • Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern: Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!

Varié

Vous souhaitez installer individuellement votre machine et disposer librement du transfert des fluides ? Vous pouvez choisir chez nous parmi toute une diversité d’éléments énergétiques normalisés. Nous développons également volontiers une solution spécifique au client pour vous.

Normalisé

L’encombrement en hauteur réduit la capacité de charge de votre robot. Nos composants de robotique sont donc extrêmement plats et peuvent être associés à d’autres sans nécessiter une plaque d’adaptation supplémentaire. Le montage direct côté robot se fait via la bride de vissage conformément à la norme EN ISO 9409-1.

Sûr

Nous faisons de la sécurité de la production une priorité dans notre entreprise. Nos changeurs d’outil vous offrent une fiabilité maximale, avec des capteurs intégrés, des ressorts montés pour maintenir la force et des boulons de verrouillage en ligne extrêmement robustes.