Zimmer Group
  • Panier d'enquête
  • Comparaison des produits
  • Moteur de recherche pour produits
  • Qui sommes-nous
    • 40 years Zimmer Group
    • Histoire
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Localités
    • Salons et événements
      • Impressions
    • Gestion de la qualité, de l'énergie et de l'environnement
      • Gestion de la qualité
      • Gestion énergétique et environnementale
      • Certifications
    • Zimmer Group Awards
  • Technologies et Composants
    • Technique de manutention
      • Pinces
        • pneumatique
          pneumatique
        • pneumatique intelligent
          pneumatique intelligent
        • électrique
          électrique
        • HRC
          HRC
        Pinces
      • Pinces rotatives
        • Pinces parallèles rotatives deux mors
          Pinces parallèles rotatives deux mors

          Série DGP400 - Pince parallèle deux mors

          • angle de rotation 90° ou 180° réglage individuel
          • vérin pneumatique à double effet force d´entraînement maximale à l´ouverture et la fermeture
        • Pinces angulaires rotatives deux mors
          Pinces angulaires rotatives deux mors

          Série DGK - Pince angulaire deux mors

          • capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
          • vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation
        Pinces rotatives
      • Unités de rotation
        • pneumatique
          pneumatique
        • électrique
          électrique
        Unités de rotation
      • MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
        • Partie fixe
          Partie fixe
        • lot d'effecteur final
          lot d'effecteur final
        MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
      • Accessoires pour robots
        • Changeurs d’outil
          Changeurs d’outil

          Changeurs d'outils

          • changeur d'outil pour des charges allant jusqu'à 1000 kg
          • éléments d'énergies disponible en option
        • Joints tournants
          Joints tournants

          Joint tournant

          • interchangeable avec d'autres brides aux normes EN ISO
          • avec passages électriques et pneumatiques intégrés
        • Équilibrages d’axe
          Équilibrages d’axe

          Équilibrages d'axe

          • pour rattraper des défaut de positionnement
          • avec des flasques d'adaptation standart ISO 9409-1
        • Mécanisme anti-collision
          Mécanisme anti-collision

          Mécanisme anti-collision

          • vitesse de réaction de l'anti collision efficace
          • forces et couples réglables par débit de l'air
        • Support angulaire
          Support angulaire
        • Éléments énergétiques
          Éléments énergétiques

          Éléments énergétiques

          • normalisés et confectionnés
          • bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
          • modifications possibles au gré du client
        • Communication
          Communication
        Accessoires pour robots
      • Modules linéaires
        • Vérins linéaires
          Vérins linéaires

          Vérin linéaire

          • force d'entrainement élevée à la rentrée et à la sortie du vérin
          • force de pression et de traction jusqu'à 950 N
        • Unités linéaires
          Unités linéaires

          Unité linéaire

          • guidage de coulisse profilé guidages à billes et éjecteur manipulation facile
          • force de pression et de traction jusqu'à 950 N 750 N
        • Vérins de levage
          Vérins de levage

          Vérin de levage

          • sans maintenance jusqu'à 10 Mio. de cycles
          • force de pression jusqu'à 720 N
        Modules linéaires
      • Composants pour le vide
        • Ventouses
          Ventouses

          Ventouse

          • ventouses universelle pour une grande variété d'applications
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Adaptateurs
          Adaptateurs

          Adaptateur

          • fixation des ventouses pour l'utilisation du client
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Adaptateurs + ventouses d’équilibrage
          Adaptateurs + ventouses d’équilibrage

          Adaptateur + Ventouse d'équilibrage

          • pour compenser les différences de hauteur et de surface
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Ventouses d’équilibrage
          Ventouses d’équilibrage
        • Générateurs de vide
          Générateurs de vide

          Générateur de vide

          • tous les types d'éjecteurs sont disponibles
          • construction légère, mise sous vide très rapide
        • Détection
          Détection

          Vacuomètre

          • pour une utilisation optimale du système de vide
          • détection mécanique et électronique disponible
        • Composants pour la manutention
          Composants pour la manutention
        • Système modulaire MCS
          Système modulaire MCS

          Système modulaire MCS

          • élément pour le montage de système de préhension
          • Profil, Connexion, Pièce de serrage, Doigt de préhension...
        • Accessoires
          Accessoires

          Accessoires

          • grande diversité d'accessoires
          • Pince de serrage, Soupape hydraulique, Silencieux...
        Composants pour le vide
      • Pinces coupantes
        • Série ZK1000
          Série ZK1000

          Série ZK1000

          • plaquettes de tronçonnage disponibles dans diverses géométries de coupe
          • Couteaux pour l'acier et matière plastique
        • Série ZK
          Série ZK

          Série ZK

          • force de fermeture jusqu'à 6.800 N
          • intégration optimale dans une application par une position de montage quelconque
        Pinces coupantes
      • Séparateur
        • pneumatique
          pneumatique
        Séparateur
      • Liaison rotule
        • Série KG
          Série KG

          Série KG

          • logement articulé de tous les côtés
          • moment de couple élevé
        Liaison rotule
      • Mors de réglage
        • Série EB5000
          Série EB5000

          Série EB5000

          • Gagnez du temps et faites des économies grâce à l’ajustement simple du mors de préhension selon vos différentes pièces à usiner
        Mors de réglage
      • Capteurs et supports
        • Capteurs magnétiques
          Capteurs magnétiques

          Capteurs de champs magnétiques

          • détecteur magnétique pour rainure en C
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Détecteurs inductifs
          Détecteurs inductifs

          Capteurs inductifs

          • disponible à partir de Ø 3 mm
          • détection de surface métallique
        • Câbles de raccordement
          Câbles de raccordement

          Câble de raccordement

          • approprié aux chaînes porte-câbles
          • sans halogène, sans silicone et sans PVC UL/CSA
        • Vis de butée avec supports de détection
          Vis de butée avec supports de détection

          Vis de butée avec support de détection

          • support de détecteur inductif
        • Supports
          Supports

          Support de détecteur

          • support de détecteur inductif
        Capteurs et supports
      • Accessoires
        • Pièce de pression
          Pièce de pression
        • Ventouse d'équilibrage
          Ventouse d'équilibrage
        • Mors
          Mors

          Inserts de mâchoires

          • Pièces de pression en caoutchouc et pièce de pression en métal dur, Mâchoires en caoutchouc, Masse pétrissable, Caoutchouc coulé
        • Rallonges de mors
          Rallonges de mors

          Prolongements des mors

          • élément de guidage raccordable au préhenseur
          • flexible
        • Joints tournants
          Joints tournants

          Rèpartiteur rotatif

          • répartiteur rotatif avec 2 ou 4 passages d'air
        • Câbles et fiches
          Câbles et fiches
        • Communication
          Communication
        • Mors universel
          Mors universel
        • Soupapes
          Soupapes

          Raccords à étranglement

          • Raccord taraude bi-directionnel à étranglement, Clapet anti-retour, Soupape d'échappement d'air rapide
        • Raccords à vis
          Raccords à vis

          Raccords

          • Raccord pneumatique droit, Raccords orientables, Raccord pneumatique
        • Mors interchangeable
          Mors interchangeable
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
          Amortisseurs industriels PowerStop

          • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
          • Puissance absorbée élevée en raison de la charge maximale dans chaque position du piston
          • Dimensionnement individuel de la caractéristique d’amortissement pour des solutions spécifiques aux clients
          • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
          • Réserve d’huile allongeant la durée de vie et augmentant la sécurité de fonctionnement
        • Tampon profilé BasicStop
          Tampon profilé BasicStop

          Amortisseurs industriels BasicStop

          • Grande absorption d'énergie pour un niveau élevé d'amortissement
          • Très solide, résiste à tous les supports
          • Trois séries de différentes tailles et duretés
          • Savoir-faire en matière de conception et de production au sein de Zimmer - possibilité de dimensionnement individuel
          • Sa structure moléculaire et sa conception géométrique à mémoire de forme sont adaptées aux domaines d'application
          • Élastomères thermoplastiques à base de copolyester (TPC)
        • Accessoires
          Accessoires
        Technique industrielle d’amortissement
      • Soft Close
        Soft Close
      Technique d’amortissement
    • Technique linéaire
      • Éléments de freinage et de serrage
        • pour glissières profilées
          pour glissières profilées
        • pour guidages circulaires et sur arbres
          pour guidages circulaires et sur arbres
        Éléments de freinage et de serrage
      Technique linéaire
    • Technique de machines
      • Système de serrage point zéro SPN
        • Advanced
          Advanced
        • Standard
          Standard
        • Plaques de serrage
          Plaques de serrage
        Système de serrage point zéro SPN
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
    • Technique d’ingénierie systèmes
      Technique d’ingénierie systèmes
    • Services numériques
      Services numériques
    • Match
      Match
    • Robotique
      • Easy to use package / startZ
        • PLUG&WORK STARTERBOX
          PLUG&WORK STARTERBOX
        Easy to use package / startZ
      Robotique
    • FAQ
      FAQ
    Technologies et Composants
    Recherche de produits
    Éléments de freinage et de serrage Technique industrielle d’amortissement Soft Close System-Showroom
  • Expo
  • Service après-vente
    • Contact du service
    • Pré-vente
      • Conseil technique
      • Moteur de recherche pour produits
    • Après-vente
      • Assistance à distance
      • Service sur place
      • Service de pièces de rechange
      • Formation
    • Fourniture / téléchargement de données
      • Centre de Téléchargement
    • FAQ
    • Login
  • Faire
    • Travailler chez Zimmer Group
    • Offres d’emploi
    • Travailleurs qualifiés
    • FAQ
  • Contact
    • Formulaire de contact
    • Interlocuteurs
    • Accès
    • Press
  • Rechercher
  • Accueil
  • Technologies et Composants
  • Technique de manutention
  • Accessoires pour robots
  • Éléments énergétiques
Technologies et Composants
  • Technique de manutention
    • Pinces
    • Pinces rotatives
    • Unités de rotation
    • MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
    • Accessoires pour robots
    • Modules linéaires
    • Composants pour le vide
    • Pinces coupantes
    • Séparateur
    • Liaison rotule
    • Mors de réglage
    • Capteurs et supports
    • Accessoires
  • Technique d’amortissement
  • Technique linéaire
  • Technique de machines
  • Technique des procédés
  • Technique d’ingénierie systèmes
  • Services numériques
  • Match
  • Robotique
  • FAQ

Éléments énergétiques

Série WER02
en savoir plus
Série WER03
en savoir plus
Série WER04
en savoir plus
Série WER05
en savoir plus
Série WER201
en savoir plus
Série WER1000
en savoir plus
Série WER2000
en savoir plus
Série WER3000
en savoir plus
Série WER106
en savoir plus
Partager cette page :
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Xing
  • Facebook
  • E-Mail
+33 388 833896 info.fr@zimmer-group.com
Suivez-nous sur :
LinkedInYouTubeTwitterXingFacebookInstagram
  • Qui sommes-nous
    • 40 years Zimmer Group
    • Histoire
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Localités
    • Salons et événements
    • Gestion de la qualité, de l'énergie et de l'environnement
    • Zimmer Group Awards
  • Technologies et Composants
    • Technique de manutention
    • Technique d’amortissement
    • Technique linéaire
    • Technique de machines
    • Technique des procédés
    • Technique d’ingénierie systèmes
    • Services numériques
    • Match
    • Robotique
    • FAQ
  • Expo
  • Service après-vente
    • Contact du service
    • Pré-vente
    • Après-vente
    • Fourniture / téléchargement de données
    • FAQ
    • Login
  • Faire
    • Travailler chez Zimmer Group
    • Offres d’emploi
    • Travailleurs qualifiés
    • FAQ
  • Contact
    • Formulaire de contact
    • Interlocuteurs
    • Accès
    • Press
  • Conditions générales de vente
  • Protection des données
  • Mentions légales
  • Contact
Copyright © ZIMMER GROUP 2021
Zimmer Group
contact
vers le haut
  • Qui sommes-nous
    • 40 years Zimmer Group
    • Histoire
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Localités
    • Salons et événements
      • Impressions
    • Gestion de la qualité, de l'énergie et de l'environnement
      • Gestion de la qualité
      • Gestion énergétique et environnementale
      • Certifications
    • Zimmer Group Awards
  • Technologies et Composants
    • Technique de manutention
      • Pinces
      • Pinces rotatives
      • Unités de rotation
      • MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
      • Accessoires pour robots
      • Modules linéaires
      • Composants pour le vide
      • Pinces coupantes
      • Séparateur
      • Liaison rotule
      • Mors de réglage
      • Capteurs et supports
      • Accessoires
    • Technique d’amortissement
      • Technique industrielle d’amortissement
      • Soft Close
    • Technique linéaire
      • Éléments de freinage et de serrage
    • Technique de machines
      • Système de serrage point zéro SPN
    • Technique des procédés
      • Technologie MIM
      • Moulage par injection de plastique
      • Technique des élastomères
      • Système de serrage manuel
    • Technique d’ingénierie systèmes
    • Services numériques
    • Match
    • Robotique
      • Easy to use package / startZ
    • FAQ
  • Expo
  • Service après-vente
    • Contact du service
    • Pré-vente
      • Conseil technique
      • Moteur de recherche pour produits
    • Après-vente
      • Assistance à distance
      • Service sur place
      • Service de pièces de rechange
      • Formation
    • Fourniture / téléchargement de données
      • Centre de Téléchargement
    • FAQ
    • Login
  • Faire
    • Travailler chez Zimmer Group
    • Offres d’emploi
    • Travailleurs qualifiés
    • FAQ
  • Contact
    • Formulaire de contact
    • Interlocuteurs
    • Accès
    • Press
  • Panier d'enquête
  • Comparaison des produits
  • Moteur de recherche pour produits