WER02FS04


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie fixe
Mode de transfertélectrique
Type de connecteurConnecteur
Type de raccordementRST
Type de raccordementFiche mâle
Affectation des raccordements4 polig Stift
Raccord filetéM8
Nombre de contacts4
Courant nominal4 [A]
Tension de service60 [V AC]
Tension de service75 [V DC]
Poids0.03 [kg]