WER03FF04


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie fixe
Mode de transfertélectrique
Type de connecteurFST
Type de raccordementRST
Type de raccordementFiche mâle
Affectation des raccordements4 polig Stift
Nombre de contacts4
Courant nominal3 [A]
Tension de service60 [V AC]
Tension de service75 [V DC]
Poids0.06 [kg]