WER03LF09-B


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie mobile
Mode de transfertélectrique
Type de connecteurContact à ressort
Type de raccordementSUB-D
Type de raccordementDouille / SUB-D
Affectation des raccordements9 polig Buchse
Nombre de contacts9
Courant nominal3 [A]
Tension de service60 [V AC]
Tension de service75 [V DC]
Poids0.06 [kg]