WER1000LSI20-05


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie mobile
Mode de transfertélectrique
Type de connecteurFST
Type de raccordementFRL
Type de raccordementÀ confectionner
Nombre de contacts20
Courant nominal3 [A]
Tension de service60 [V AC]
Tension de service75 [V DC]
Poids0.02 [kg]