WER2000FPL02-06


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie fixe
Mode de transfertpneumatique
Raccord filetéG1/8"
Nombre de raccords pour fluides2
Diamètre nominal1/8"
Pression de service max.10 [bar]
Poids0.06 [kg]