WER2000LPL06-00


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie mobile
Mode de transfertpneumatique
Raccord filetéM5
Nombre de raccords pour fluides6
Diamètre nominal5
Pression de service max.10 [bar]
Poids0.05 [kg]