WER201FF04


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie fixe
Mode de transfertélectrique
Type de connecteurContact à ressort
Type de raccordementRST
Type de raccordementFiche mâle
Affectation des raccordements4 polig Stift
Raccord filetéM8
Nombre de contacts4
Courant nominal3 [A]
Tension de service60 [V AC]
Tension de service75 [V DC]
Poids0.03 [kg]