WER201FIL01-00-A


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie fixe
Type de raccordementFiche mâle
Transfert de donnéesIO-Link
Affectation des raccordements5 pôles
Raccord filetéM12
Poids0.036 [kg]