WER201LSI08-10-A


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie mobile
Mode de transfertélectrique
Type de connecteurContact à ressort
Type de raccordementRST
Type de raccordementFiche mâle
Affectation des raccordements8 pôles
Raccord filetéM8
Nombre de contacts8
Courant nominal1.5 [A]
Tension de service30 [V DC]
Poids0.028 [kg]