WER3000LPL01-04


Série

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
PourPartie mobile
Mode de transfertpneumatique
Type de raccordementG3/8"
Raccord filetéG3/8"
Nombre de raccords pour fluides1
Pression de service max.10 [bar]
Poids0.13 [kg]