Connecteur Y
Série S

N° de commandeType de raccordementRaccord filetéNombre de contacts
S8-Y-4Douille / fiche mâle / douilleM83 / 4 / 3
B8-Y-4Fiche mâle / douille / fiche mâleM83 / 4 / 3
B12-Y-5ILFiche mâle / douille / fiche mâleM123 / 3 / 5

Connecteur droit confectionnable avec un raccordement de coupe/serrage
Série S

  • Connecteur enfichable pour confection flexible sur place
  • Confection avec gain de temps sans dénudage des conducteurs
N° de commandeType de raccordementRaccord filetéNombre de contacts
S8-G-3Raccordement de coupe/serrageM83
S8-G-4Raccordement de coupe/serrageM84
B8-G-4Raccordement de coupe/serrageM84
S12-G-3Raccordement de coupe/serrageM123
S12-G-8Raccord de serrage à visM128
S12-G-4Raccordement de coupe/serrageM124

Connecteur coudé confectionnable avec un raccordement à souder
Série S

  • Connecteur enfichable pour confection flexible sur place
N° de commandeType de raccordementRaccord filetéNombre de contacts
S8-W-3Raccord à souderM83
S8-W-4Raccord à souderM84
B8-W-4Raccord à souderM84
S12-W-8Raccord de serrage à visM128