MFS02-K-KHC-P2-PNP

Capteurs magnétiques
Série MFS

  • Pour la détection des positions du piston sur des vérins pneumatiques
  • Grande durée de vie car sans contact et sans usure
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Tension de service12 ... 30 [V DC]
Chute de tension≤2,2 [V]
Courant de fonctionnement nominal<50 [mA]
Courant à vide max.<10 [mA]
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Non court-circuitantOui
Température ambiante-20 ... +75 [°C]
Protection de IEC 60529IP67
Matériau du boîtierMatière plastique
Type de raccordementCâble
Longueur de câble5 [m]
Homologation