Vis de butée avec support de détection
Série AO

- Vis de butée avec support de détection avec logement pour le détecteur autoadaptable
Taille d’installation: AO
N° de commande | Raccord fileté | approprié au Ø du capteur | |
---|---|---|---|
AO-M8X1-38 | M8X1 | à confectionner [mm] | |
AO-M8X1-53 | M8X1 | à confectionner [mm] | |
AO-M10X1-70 | M10X1 | à confectionner [mm] |