Série KE

  • Particularités
    Solution complète pour la plus grande simplicité d‘installation Technique de soupape et surveillance du vide intégré Vaste gamme de prestations Vanne d‘aspiration ouverte hors tension Interrupteur à vide électronique (KE15NOE) Interrupteur à vide numérique (KE15NOD, KE25NOD)
Taille d’installation: KEM10
N° de commandeDiamètre de buseDegré d’évacuationCapacité d‘aspiration max.
KEM10NOE1 [mm]85 [%]23 [l/min]
Taille d’installation: KE15
N° de commandeDiamètre de buseDegré d’évacuationCapacité d‘aspiration max.
KE15NOD1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
KE15NOE1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
Taille d’installation: KE25
N° de commandeDiamètre de buseDegré d’évacuationCapacité d‘aspiration max.
KE25NOD2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]
KE25NOE2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]