SGF8L


Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Force de succion théorique4 [N]
Volume0.05 [cm³]
Type de raccordement4/6
G1M4
Dimension D18 [mm]
Dimension H6 [mm]
Dimension L10 [mm]